フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

VNAテストケーブルセット; DC~26.5 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
VNAテストケーブルセット; DC~26.5 GHz
製品 ID: PE310-KIT
在庫:
  6 有

定価  ¥456,407
数量別価格1-9 ¥456,407
 10-24 ¥424,459
 25-49 ¥392,511
 50-99 ¥365,126
 100+ ¥346,870

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
Pasternack introduces its new Microwave test cables for Agilent and Anritsu VNAs and additional test equipment with 3.5mm NMD connector ports. These highly flexible test cables have excellent electrical characteristics with outstanding phase and amplitude stability. The unique interchangeable connector head can be configured for DUT applications that require Precision 7mm (PC-7), N, 3.5mm, SMA or 2.92mm connectors.

FEATURES:
- Broad VNA Coverage, Including Agilent & Anritsu
- DC to 26.5 GHz
- End A: 3.5mm NMD Connector
- End B: Interchangeable Connector Head
- A pair of Test Cables with Set
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量