フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

UMCXプラグからUMCXプラグ, 1.13mm COAX, 6 INCHES

  ROHS Status  
 

 

 
UMCXプラグからUMCXプラグ, 1.13mm COAX, 6 INCHES
製品 ID: PE38295-6
在庫:
  3364 有

定価  ¥640
数量別価格1-24 ¥640
 25-49 ¥596
 50-99 ¥551
 100-249 ¥512
 250-499 ¥487
 500-999 ¥468
 1000+ ¥448

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
Pasternack’s UMCX series offer snap-on connections that are compatible with Hirose’s U.FL™ interface. Our UMCX series is the perfect solution for interfacing an internal WiFi, GPS, PCS or any OEM card to the outside world. The new UMCX cable assemblies operate from DC to 6 GHz at 50 Ωs.

周波数: DC - 6 GHz
Impedance: 50Ω

ご注意: ** 本製品は現在、カスタム長アセンブリのお取扱いはございません。**
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量