フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

UMCXプラグからSMAジャックバルクヘッド, 1.13mm COAX, 6 INCHES

  ROHS Status  
 


Contact us for lead-free alternative.

 

 
UMCXプラグからSMAジャックバルクヘッド, 1.13mm COAX, 6 INCHES
製品 ID: PE38297-6
在庫:お問い合わせください

定価  ¥1,804
数量別価格1-24 ¥1,804
 25-49 ¥1,678
 50-99 ¥1,552
 100-249 ¥1,444
 250-499 ¥1,372
 500-999 ¥1,317
 1000+ ¥1,263

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
Pasternack’s UMCX series offer snap-on connections that are compatible with Hirose’s U.FL™ interface. Our UMCX series is the perfect solution for interfacing an internal WiFi, GPS, PCS or any OEM card to the outside world. The new UMCX cable assemblies operate from DC to 6 GHz at 50 Ωs.

周波数: DC - 6 GHz
Impedance: 50Ω

ご注意: ** 本製品は、現在カスタム長アセンブリのお取扱いはございません。**
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量