フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

SMAジャック 周波数逓倍器; 入力: 9.0-13.0 GHz; 出力: 18.0-26.0 GHz

  ROHS Status  
 


No. Contact us for more information.

 

 
SMAジャック 周波数逓倍器; 入力: 9.0-13.0 GHz; 出力: 18.0-26.0 GHz
製品 ID: PE8603
在庫:
  13 有

定価  ¥61,997
数量別価格1-24 ¥61,997
 25-49 ¥57,658
 50-99 ¥53,318
 100-249 ¥49,598
 250-499 ¥47,118
 500-999 ¥45,258
 1000+ ¥43,398

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
SMAジャック 周波数逓倍器
入力 周波数: 9.0-13.0 GHz
出力 周波数: 18.0-26.0 GHz
変換損失 dB (代表値): 10.0 dB
基本ISO dB (代表値): 25 dB
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
SMAジャック 電力分配器; 7 - 12.4 GHz
製品 ID: PE2021
 

 
 
 
フェーズシフター; 周波数範囲: DC - 12 GHz
製品 ID: PE8246