フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

SMAジャック フェライト・アイソレータ; 4 - 8 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
SMAジャック フェライト・アイソレータ; 4 - 8 GHz
製品 ID: PE8302
在庫:
  76 有

定価  ¥25,841
数量別価格1-24 ¥25,841
 25-49 ¥24,033
 50-99 ¥22,224
 100-249 ¥20,673
 250-499 ¥19,640
 500-999 ¥18,864
 1000+ ¥18,089

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
SMAジャック フェライト・アイソレータ
周波数範囲: 4 - 8 GHz
アイソレーションdB 最小: 18
VSWR 最大: 1.30
挿入損失: .6 dB 最大
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 KHz - 12.4 GHz
製品 ID: PE1606
 

 
 
 
SMAジャック 電力分配器; 4 - 8 GHz
製品 ID: PE2018