フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

SMAジャック ダブルバランスミキサ; RF: 2.0-8.0 GHz

  ROHS Status  
 


No. Contact us for more information.

 

 
SMAジャック ダブルバランスミキサ; RF: 2.0-8.0 GHz
製品 ID: PE8651
在庫:
  4 有

定価  ¥67,901
数量別価格1-24 ¥67,901
 25-49 ¥63,148
 50-99 ¥58,395
 100-249 ¥54,321
 250-499 ¥51,605
 500-999 ¥49,568
 1000+ ¥47,531

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
SMAジャック ダブルバランスミキサ
RF: 2.0-8.0 GHz
LO: 2.0-8.0 GHz
IF: 0.1-4.0 GHz
LO 電力: +10 dBM
変換損失 dB(代表値): 6.2 dB
L-R ISO dB(代表値): 26 dB
L-I ISO 代表値): 28 dB
1 dB 圧縮 (dBm): +4
入力 TOIP (dBm): +14
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量