フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

SMAジャック ダブルバランスミキサ; RF: 2.0-18.0 GHz

  ROHS Status  
 


No. Contact us for more information.

 

 
SMAジャック ダブルバランスミキサ; RF: 2.0-18.0 GHz
製品 ID: PE8652
在庫:
  10 有

定価  ¥72,789
数量別価格1-24 ¥72,789
 25-49 ¥67,694
 50-99 ¥62,599
 100-249 ¥58,232
 250-499 ¥55,320
 500-999 ¥53,136
 1000+ ¥50,953

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
SMAジャック ダブルバランスミキサ
RF: 2.0-18.0 GHz
LO: 2.0-18.0 GHz
IF: DC-0.6 GHz
LO 電力: +10 dBM
変換損失 dB(代表値): 7.3 dB
L-R ISO dB(代表値): 27 dB
L-I ISO (代表値): 22 dB
1 dB 圧縮 (dBm): +4
入力 TOIP (dBm): +13
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
SMAジャック 方向性結合器(オクターブ); 7.0 - 12.4 GHz
製品 ID: PE2205-10