フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

Nジャック抵抗終端(鎖有)

  ROHS Status  
 

 

 
Nジャック抵抗終端(鎖有)
製品 ID: PE6065-75
在庫:
  791 有

定価  ¥2,706
数量別価格1-24 ¥2,706
 25-49 ¥2,517
 50-99 ¥2,328
 100-249 ¥2,165
 250-499 ¥2,057
 500-999 ¥1,976
 1000+ ¥1,895

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
Nジャック抵抗終端
(鎖有)
抵抗特性インピーダンス: 75 Ω
公差 1%、定格電力 ½ W
*この終端部品は、標準 50 Ω コネクタインタフェースです*
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
SMAプラグからSMAプラグ; 50 Ω; RG142B/U ダブルシールド
製品 ID: PE3385-24