|
|
フリーダイヤル (0120) 217-339
|
Pasternack
Enterprises
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

|
|
|
低ノイズ増幅器; 50MHz - 1GHz
|
| 製品 ID: PE1517 |
|
|
| 定価 | | | ¥43,362 |
| 数量別価格 | 1-24 | | ¥43,362 |
| | 25-49 | | ¥40,327 |
| | 50-99 | | ¥37,292 |
| | 100-249 | | ¥34,690 |
| | 250-499 | | ¥32,956 |
| | 500-999 | | ¥31,655 |
| | 1000+ | | ¥30,354 |
|
|
表示されている価格には消費税は含まれていません。
|
| |
| |
記述 低ノイズ増幅器 Performance Data 周波数: 50.0 - 1000.0 MHz ゲイン: 21.0 dB Min (FLAT特性 1.0) 雑音指数: 3.5 dB 最大 P1dB: 12 Min VSWR: 2.0 入力 最大, 2.0 出力 最大 電流: 12.0 Volts DC 100.0 mA 動作温度: -30.0 - 70.0°C |
| |
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|