フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

低ノイズ増幅器; 50 MHz - 2 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
低ノイズ増幅器; 50 MHz - 2 GHz
製品 ID: PE1518
在庫:お問い合わせください

定価  ¥42,449
数量別価格1-24 ¥42,449
 25-49 ¥39,478
 50-99 ¥36,507
 100-249 ¥33,960
 250-499 ¥32,262
 500-999 ¥30,988
 1000+ ¥29,715

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
低ノイズ増幅器 Performance Data
周波数: 50.0 - 2000.0 MHz
ゲイン: 21.0 dB Min (FLAT特性 1.5)
雑音指数: 3.5 dB 最大
P1dB: 12 Min
VSWR: 2.0 入力 最大, 2.0 出力 最大
電流: 12.0 Volts DC 100.0 mA
動作温度: -30.0 - 70.0°C
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量