フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

低ノイズ増幅器; 4 - 8 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
低ノイズ増幅器; 4 - 8 GHz
製品 ID: PE1522
在庫:
  14 有

定価  ¥56,208
数量別価格1-24 ¥56,208
 25-49 ¥52,274
 50-99 ¥48,339
 100-249 ¥44,967
 250-499 ¥42,719
 500-999 ¥41,032
 1000+ ¥39,346

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
低ノイズ増幅器 Performance Data
周波数: 4.0 - 8.0 GHz
ゲイン: 25.0 dB Min (FLAT特性 1.0)
雑音指数: 3.0 dB 最大
P1dB: 15 Min
VSWR: 2.0 入力 最大, 2.0 出力 最大
電流: 12.0 Volts DC 100.0 mA
動作温度: -30.0 - 70.0°C
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量