フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

インピーダンス整合パッド; 50 Ω Nプラグから75 Ω Nジャック

  ROHS Status  
 

 

 
インピーダンス整合パッド; 50 Ω Nプラグから75 Ω Nジャック
製品 ID: PE7070
在庫:
  136 有

定価  ¥8,736
数量別価格1-24 ¥8,736
 25-49 ¥8,125
 50-99 ¥7,513
 100-249 ¥6,989
 250-499 ¥6,640
 500-999 ¥6,378
 1000+ ¥6,116

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
インピーダンス整合パッド, 50 Ω Nプラグから75 Ω Nジャック
周波数範囲: DC-3 GHz
VSWR: 1.35:1 最大
減衰損失: 5.7 dB
確度: ± .5 dB
*警告: 75 Ω Nコネクタは、標準50 Ω コネクタには適合しません。
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
75 Ω BNCプラグから75 Ω BNCプラグ; 75 Ω; RG59B/U
製品 ID: PE33188-24
 

 
 
 
インピーダンス整合パッド; 50 Ω BNCジャックから75 Ω Fジャック
製品 ID: PE7069