フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

汎用増幅器, 10 – 3000 MHz, 20 dB ゲイン, 13 dBm P1dB

  ROHS Status  
 

 

 
汎用増幅器, 10 – 3000 MHz, 20 dB ゲイン, 13 dBm P1dB
製品 ID: PE1513
在庫:
  71 有

定価  ¥36,381
数量別価格1-24 ¥36,381
 25-49 ¥33,835
 50-99 ¥31,288
 100-249 ¥29,105
 250-499 ¥27,650
 500-999 ¥26,559
 1000+ ¥25,467

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
汎用増幅器
周波数範囲: 10 MHZ TO 3 GHz
ゲイン: 14 dB (最小)
雑音指数: 2.7 dB (最小)
出力 P1dB: 9 dBm (最小)
動作電圧: 9-15 VDC
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
汎用増幅器, 100 – 3000 MHz, 21 dB ゲイン, 16 dBm P1dB
製品 ID: PE1516
 

 
 
 
50 Ω D.C.ブロック SMAプラグからSMAジャック; 10 MHz - 18 GHz
製品 ID: PE8210