フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

BNCプラグからBNCプラグ; 50 Ω; RG58C/U

  ROHS Status  
 

 

 
BNCプラグからBNCプラグ; 50 Ω; RG58C/U
製品 ID: PE3067-24
在庫:
  789 有

定価  ¥2,444
数量別価格1-24 ¥2,444
 25-49 ¥2,273
 50-99 ¥2,102
 100-249 ¥1,956
 250-499 ¥1,858
 500-999 ¥1,785
 1000+ ¥1,711

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
BNCプラグからBNCプラグ
50Ω, RG58C/U 同軸
*標準50Ωインターフェースコネクタを使用*
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
同軸ケーブルのテスト、各アセンブリ
製品 ID: RF-CABLE-TESTING
 

 
 
 
BNCジャック 電力分配器; 10 - 1;000 MHz
製品 ID: PE2003
 

 
 
 
SMAジャック 方向性結合器(オクターブ); 12.4 - 18.0 GHz
製品 ID: PE2207-30