フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 MHz - 6 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 MHz - 6 GHz
製品 ID: PE1604
在庫:
  6 有

定価  ¥23,703
数量別価格1-24 ¥23,703
 25-49 ¥22,044
 50-99 ¥20,385
 100-249 ¥18,963
 250-499 ¥18,015
 500-999 ¥17,304
 1000+ ¥16,593

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー
バイアスコネクタ: はんだ接続ピン
周波数範囲: 100 MHz-6 GHz
VSWR: 1.50:1 最大
アイソレーション(RF-バイアスポート)代表値: 25 dB MIN
DC電圧最大: 50 VDC 最大
DC電流最大: 500 mA 最大
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
BNCプラグからBNCプラグ; 50 Ω; RG223/U ダブルシールド
製品 ID: PE3087-24
 

 
 
 
SMAプラグからSMAジャック; 50 Ω; RG223/U ダブルシールド
製品 ID: PE3697-24