フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 KHz - 18 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 KHz - 18 GHz
製品 ID: PE1607
在庫:
  108 有

定価  ¥49,479
数量別価格1-24 ¥49,479
 25-49 ¥46,016
 50-99 ¥42,552
 100-249 ¥39,584
 250-499 ¥37,605
 500-999 ¥36,120
 1000+ ¥34,636

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー
バイアスコネクタ: はんだ接続ラグ及びピン
周波数範囲: 100 KHz-18 GHz
VSWR: 1.80:1 最大
アイソレーション(RF-バイアスポート)代表値: 30 dB MIN
DC電圧最大: 24 VDC 最大
DC電流最大: .75 AMPS 最大
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 500 MHz - 10 GHz
製品 ID: PE1605
 

 
 
 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 KHz - 12.4 GHz
製品 ID: PE1606