フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 KHz - 12.4 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 KHz - 12.4 GHz
製品 ID: PE1606
在庫:
  75 有

定価  ¥41,219
数量別価格1-24 ¥41,219
 25-49 ¥38,334
 50-99 ¥35,449
 100-249 ¥32,976
 250-499 ¥31,327
 500-999 ¥30,090
 1000+ ¥28,854

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー バイアスコネクタ: はんだ接続ラグ及びピン
周波数範囲: 100 KHz-12.4 GHz
VSWR: 1.60:1 最大
アイソレーション(RF-バイアスポート)代表値: 30 dB MIN
DC電圧最大: 24 VDC 最大
DC電流最大: .75 AMPS 最大
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 100 KHz - 18 GHz
製品 ID: PE1607
 

 
 
 
SMAジャック 方向性結合器(オクターブ); 4.0 - 8.0 GHz
製品 ID: PE2204-10