フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 1 GHz - 5 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 1 GHz - 5 GHz
製品 ID: PE1603
在庫:
  15 有

定価  ¥22,479
数量別価格1-24 ¥22,479
 25-49 ¥20,906
 50-99 ¥19,332
 100-249 ¥17,984
 250-499 ¥17,085
 500-999 ¥16,410
 1000+ ¥15,736

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー
バイアスコネクタ: はんだ接続ピン
周波数範囲: 1 GHz-5 GHz
VSWR: 1.20:1 最大
アイソレーション(RF-バイアスポート)代表値: 25 dB MIN
DC電圧最大: 50 VDC 最大
DC電流最大: 1000 mA 最大
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
50 Ω SMAジャック バイアス・ティー; 500 MHz - 10 GHz
製品 ID: PE1605
 

 
 
 
SMAプラグからSMAプラグ曲げ直角
製品 ID: PE9273