フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

50 Ω 2.4mmプラグ/ジャックバイアス・ティー; 100 KHz - 50 GHz

  ROHS Status  
 

 

 
50 Ω 2.4mmプラグ/ジャックバイアス・ティー; 100 KHz - 50 GHz
製品 ID: PE1610
在庫:
  36 有

定価  ¥202,633
数量別価格1-24 ¥202,633
 25-49 ¥188,449
 50-99 ¥174,265
 100-249 ¥162,107
 250-499 ¥154,002
 500-999 ¥147,923
 1000+ ¥141,844

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
50 Ω 2.4mmプラグ/ジャックバイアス・ティー
バイアスコネクタ: SMAジャック
周波数範囲: 100 KHz-50 GHz
VSWR: 1.80:1 最大
アイソレーション(RF-バイアスポート)代表値: 30 dB MIN
DC電圧最大: 25 VDC 最大
DC電流最大: 250 mA 最大*1.85mm、2.4mm、V コネクタは、機械的、電気的に結合します。Vコネクタは、アンリツ社の登録商標です。
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量