フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

2.92mm オスから 2.92mm オス テストケーブル 72 インチ長 50 Ω VNA 同軸

  ROHS Status  
 

 

 
2.92mm オスから 2.92mm オス テストケーブル 72 インチ長 50 Ω VNA 同軸
製品 ID: PE319-72
在庫:
  27 有

定価  ¥152,919
数量別価格1-24 ¥152,919
 25-49 ¥142,215
 50-99 ¥131,511
 100-249 ¥122,336
 250-499 ¥116,219
 500-999 ¥111,631
 1000+ ¥107,044

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
The PE319 Series 40 GHz Test Cables from Pasternack are suitable for severe test environments where rugged construction is a must, or wherever the highest phase stability must be assured. Their low-loss PTFE and solid center conductor ensure low insertion loss and outstanding phase & amplitude stability. Durable Passivated Stainless Steel connectors ensure secure matings over and over again, while external armoring removes excessive bending radius. Temperature performance from -55ºC to +165ºC makes these test cables perfect for environmental test systems.
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量