フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

 

2.92mmプラグ精密終端

  ROHS Status  
 

 

 
2.92mmプラグ精密終端
製品 ID: PE6085
在庫:
  102 有

定価  ¥33,226
数量別価格1-24 ¥33,226
 25-49 ¥30,901
 50-99 ¥28,575
 100-249 ¥26,581
 250-499 ¥25,252
 500-999 ¥24,255
 1000+ ¥23,259

表示されている価格には消費税は含まれていません。

 
 
記述 
2.92mmプラグ精密終端 (鎖無)
耐電力: 1/2 W
周波数範囲: DC-40 GHz

最大 VSWR: 1.20
*2.92mmコネクタは、SMA、3.5mm、Kコネクタに適合します。Kコネクタは、アンリツ社の登録商標です*
 
 
  オーダーオプション :  
 
  数量  
 
   

 

 


  Recommended Items:  
 
 
 
2.92mmプラグから 2.92mmプラグ; 50 Ω; RG405/U (.085 裸銅線)
製品 ID: PE34735-24
 

 
 
 
Cプラグケーブル接続用圧着 RG9; RG214; RG225 & RG393
製品 ID: PE4375