フリーダイヤル (0120) 217-339
Pasternack
Enterprises
商品計0 点    合計 : ¥0    カートの中を見る      

UMCXケーブルアセンブリ

ヒロセのU.FL™コネクタと互換性があるこれらのケーブルアッセンブリは、多くの場合、携帯電話、無線通話、測定、GPS、無線LAN、Bluetoothなどに使用されます。パスタナックのUMCXコネクタは、小型軽量さにおいて世界でもトップクラスです。パスタナックでは、ピッグテイル・タイプおよびSMA, MCX, RP-SMAなどの標準コネクタで終端されたもの、さらには他の標準同軸コネクタで終端したアッセンブリ品リクエストのご相談もお受け致します。これらケーブルはパスタナックのUCMX、あるいはヒロセU.FL™コネクタが実装されたPCボードのテスト用として特に有効です。ケーブルアッセンブリでは1.33mm同軸ケーブルまたはRG178B/Uケーブルを使用しています。タクタイル(触覚)・ロッキング・メカニズムにより、コネクタの装着は実に簡単です。これらの超小型コネクタは、50Ωで6GHzまで対応しています。

検索結果
検索: すべての カテゴリ: UMCX Cable Assemblies 結果 43 製品
新規の検索

UMCXケーブルアセンブリ
1 2 3 4 5 Next >
 
UMCXプラグからUMCXプラグ, 1.13mm COAX, 12 INCHES
 
製品 ID: PE38295-12
在庫:
 
定価  ¥700
数量別価格1-24 ¥700
 25-49 ¥651
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグからUMCXプラグ, 1.13mm COAX, 3 INCHES
 
製品 ID: PE38295-3
在庫:
 
定価  ¥579
数量別価格1-24 ¥579
 25-49 ¥539
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグからUMCXプラグ, 1.13mm COAX, 6 INCHES
 
製品 ID: PE38295-6
在庫:
 
定価  ¥640
数量別価格1-24 ¥640
 25-49 ¥596
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグピグテール, RG178, 12 INCHES
 
製品 ID: PE38296-12
在庫:
 
定価  ¥2,351
数量別価格1-24 ¥2,351
 25-49 ¥2,187
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグピグテール, RG178, 24 INCHES
 
製品 ID: PE38296-24
在庫:
 
定価  ¥2,832
数量別価格1-24 ¥2,832
 25-49 ¥2,634
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグピグテール, RG178, 6 INCHES
 
製品 ID: PE38296-6
在庫:
 
定価  ¥2,110
数量別価格1-24 ¥2,110
 25-49 ¥1,963
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグからSMAジャックバルクヘッド, 1.13mm COAX, 12 INCHES
 
製品 ID: PE38297-12
在庫:
 
定価  ¥1,875
数量別価格1-24 ¥1,875
 25-49 ¥1,744
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグからSMAジャックバルクヘッド, 1.13mm COAX, 18 INCHES
 
製品 ID: PE38297-18
在庫:
 
定価  ¥1,984
数量別価格1-24 ¥1,984
 25-49 ¥1,846
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグからSMAジャックバルクヘッド, 1.13mm COAX, 6 INCHES
 
製品 ID: PE38297-6
在庫: お問い合わせください
定価  ¥1,804
数量別価格1-24 ¥1,804
 25-49 ¥1,678
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
 
UMCXプラグからMCXジャックバルクヘッド, 1.13mm COAX, 12 INCHES
 
製品 ID: PE38298-12
在庫:
 
定価  ¥1,875
数量別価格1-24 ¥1,875
 25-49 ¥1,744
Qty      Add To Cart
Order Custom Length
 
 
 
1 2 3 4 5 Next >