全方向性垂直アンテナ
基地局その他のアプリケーションに最適の、耐紫外線ラドームの付いた、頑丈な作りの、屋外用無指向性高増幅率高性能アンテナ
検索結果
検索: すべての カテゴリ: Omni Vertical Antennas 結果 26 製品
新規の検索
| 1 2 3 Next > |
 |
|
|
2.4 GHz 全方向性全天候型アンテナ; 2400 - 2483.5 MHZ
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ミニマグネチック全方向型アンテナ, 285mm X 直径27mm, 10 フィート RG174, SMAオス, ミニマグネチック全方向型アンテナ, 285mm X 直径27mm, 10 フィート RG174, SMAオス
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
屋外全方向型 アンテナ, 610mm X 直径42mm, Nメス, 屋外全方向型 アンテナ, 610mm X 直径42mm, Nメス
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
垂直オムニ, ガラス繊維ラドーム, 直径600mm X 25mm , Nメス, 2400-2483 MHz, 8 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
垂直オムニ, 1000mm X 直径25mm, ガラス繊維ラドーム, Nメス, 2400-2483 MHz, 10 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
垂直オムニ, 1200mm X 直径25mm, ガラス繊維ラドーム, Nメス, 2400-2483 MHz, 12 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
垂直オムニ, 500mm X 25mm, ガラス繊維ラドーム, Nメス, 3400-3600 MHz, 7 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
垂直オムニ, 800mm X 直径25mm, ガラス繊維ラドーム, Nメス, 3400-3600 MHz, 9 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
垂直オムニ, 1000mm X 25mm 直径, ガラス繊維ラドーム, Nメス, 3400-3600 MHz, 11 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
垂直オムニ, 380mm X 25mm 直径, ガラス繊維ラドーム, Nメス, 5470-5850 MHz, 8 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
| 1 2 3 Next > |
|