ラバーダックアンテナ
ラバーダック型アンテナは、小型、高性能、頑丈さを必須条件とする、様々な無線アプリケーションに有用です。このアンテナは、屋内用と移動用両方の無線アプリケーションに使用できます。
検索結果
検索: すべての カテゴリ: Rubber Duck Antennas 結果 19 製品
新規の検索
| 1 2 Next > |
 |
|
|
2.4 GHz ポータブルDuckアンテナ; SMAプラグ; 2400 - 2483.5 MHZ
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ラバーダック移動体用アンテナ, 185mm, 逆極性 SMAオス, 902-928 MHz, 3 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ダック/ホイップ, 196mm, Nオス, 900-960 MHz, 3 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ユニティゲイン, 1|4 波長 白 ラドーム, 70mm SMAオス直角 900-960 MHz, Unity
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ラバーダックスイベル, 180mm, 逆極性 TNCオス 直角, 5100-5900 MHz, 5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ラバーダック デュアルバンド, 220mm, 逆極性 TNCオス, 2400-2483 MHz | 5150-5850 MHz, 7 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ラバーダック, 102mm, SMAオス, 3300-3800 MHz, 2 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ラバーダック, 134mm, 逆極性 SMAオス, 2300-2700 MHz, 2 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ラバーダック, 138mm, 逆極性 SMAオス, 2400-2500 MHz, 3 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
ラバーダック, 108mm, 逆極性 SMAオス, 2400-2500 MHz, 2.2 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
| 1 2 Next > |
|