パネルおよびパッチアンテナ
パスタナック社は、一般的なJSM周波数範囲用の、幅広い高増幅率指向性シングル&マルチバンドパネルアンテナを取り揃えています。
検索結果
検索: すべての カテゴリ: Panel and Patch Antennas 結果 21 製品
新規の検索
| 1 2 3 Next > |
 |
|
|
方向性パネル屋外アンテナ, 1フィートのRG58 同軸ケーブル付き, 127.38mm X 137.16mm X 38.1mm, 終端はSMAオス コネクタ, 2300-2500 MHz, 9 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
方向性パネル屋外アンテナ, 1フィートのRG58 同軸ケーブル付き, 127.38mm X 137.16mm X 38.1mm, 終端はSMAメス コネクタ, 2300-2500 MHz, 9 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
方向性パネル屋外アンテナ, 1フィートのRG58 同軸ケーブル付き, 127.38mm X 137.16mm X 38.1mm, 終端はNオス コネクタ, 2300-2500 MHz, 9 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
方向性パネル屋外アンテナ, 1フィートのRG58 同軸ケーブル付き, 127.38mm X 137.16mm X 38.1mm, 終端はNメス コネクタ, 2300-2500 MHz, 9 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
屋外ISM & RFID垂直両極性アンテナ, 260mm X 260mm X 44mm, Nメス, 902-928 MHz, 9 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
屋外ISM & RFIDアンテナ, RHCP, 260mm X 260mm X 44mm, Nメス, 902-928 MHz, 8.5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
屋外ISM & RFIDアンテナ, LHCP, 260mm X 260mm X 44mm, Nメス, 902-928 MHz, 8.5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
パネル二重偏波アンテナ, 216mm sq X 82mm, SMAオス, 2400-2483 MHz, 14 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
パネルアンテナ, 306mm X 306mm X 25mm, Nメス, 902-928 MHz, 10.5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
パネルアンテナ, 216mm X 216mm X 25mm, Nメス, 2500-2700 MHz, 14 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
| 1 2 3 Next > |
|