ドームアンテナ
パスタナック社の品揃え豊富なドームアンテナは、見た目の美しさと環境への配慮が必須条件となる場面で使用されます。
検索結果
検索: すべての カテゴリ: Dome Antennas 結果 15 製品
新規の検索
| 1 2 Next > |
 |
|
|
オムニドームアンテナ, 直径205mm X 96mm, Nメス, 800-3000 MHz, 3-6.5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
方向性ドームアンテナ, 直径205mm X 96mm, Nメス, 800-3000 MHz, 6-9 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
天井据え付けタイプドームアンテナ, 220mm sq. X 103mm, Nメス, 800-3000 MHz, 3-6.5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
天井据え付けタイプデュアルバンドドームアンテナ, 直径184mm X 105mm, Nメス, 800-960 MHz | 1710-2500 MHz, 3 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
全方向型天井据え付けタイプデュアルバンドドームアンテナ, 直径186mm X 80mm, Nメス, 806-960 MHz | 1710-2500 MHz, 3 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
天井据え付けタイプデュアルバンドドームアンテナ, 直径170mm X 90mm, 0.833フィートのRG58C/U 同軸ケーブル付き, 終端はSMAオス コネクタ, 1710-2500 MHz, 2-5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
天井据え付けタイプデュアルバンドドームアンテナ, 直径170mm X 90mm, 0.833フィートのRG58C/U 同軸ケーブル付き, 終端はSMAメス コネクタ, 1710-2500 MHz, 2-5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
天井据え付けタイプデュアルバンドドームアンテナ, 直径170mm X 90mm, 0.833フィートのRG58C/U 同軸ケーブル付き, 終端はNメスコネクタ, 1710-2500 MHz, 2-5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
天井据え付けタイプデュアルバンドドームアンテナ, 直径170mm X 90mm, 0.833フィートのRG58C/U 同軸ケーブル付き,終端 はTNCオスコネクタ, 1710-2500 MHz, 2-5 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
天井据え付けタイプドームアンテナ, 直径167mm X 80mm, 0.542フィートのRG58 同軸ケーブル付き, はNメス コネクタ, 700-2500 MHz, 3 dBi
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
| 1 2 Next > |
|