アクティブGPSアンテナ
能動型および受動型、商業用および軍事用周波数GPSアンテナ.
検索結果
検索: すべての カテゴリ: GPS Antennas 結果 10 製品
新規の検索
 |
|
|
GPSアンテナ, マグネチックマウント, 15フィートのRG174/U 同軸ケーブル付き, 終端はSMAオス コネクタ, L1: 1575 MHz, 31 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
GPSアンテナ, マグネチックマウント, 15フィートのRG174/U 同軸ケーブル付き, 終端はSMAメス コネクタ, L1: 1575 MHz, 31 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
GPSアンテナ, マグネチックマウント, 15フィートのRG174/U 同軸ケーブル付き, 終端はFME メス コネクタ, L1: 1575 MHz, 31 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
GPSアンテナ, マグネチックマウント, 15フィートのRG174/U 同軸ケーブル付き, 終端はFME オス コネクタ, L1: 1575 MHz, 31 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
GPSアンテナ, マグネチックマウント, 15フィートのRG174/U 同軸ケーブル付き, 終端はMMCX オス コネクタ, L1: 1575 MHz, 31 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
GPSアンテナ, マグネチックマウント, 15フィートのRG174/U 同軸ケーブル付き, 終端はMCX オス コネクタ, L1: 1575 MHz, 31 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
GPSパッシブ, RG174/16フィート, 43X33X14mm SMAメス, 1572.92-1577.92 MHz, 3 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
GPS商業用アクティブ, 174X132X132mm, Nメス, 1570-1580 MHz, 32 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
デュアルバンド, 高性能 L1 & L2 GPS パッシブアンテナ, 139X178mm 直径, Nメス, L1: 1530-1580 MHz | L2: 1220-1230 MHz, 6 dBic
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
デュアルバンド, 高性能 L1 & L2 GPS アクティブアンテナ, 139X178mm 直径, Nメス, L1: 1530-1580 MHz | L2: 1220-1230 MHz, 56 dB
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|